FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Embout Axial A Rotule
Forme
A
Finition 1
verrouillable
D2=Filetage
M8
A
30
Couple de serrage max. Nm
13,2
D1
13
E
16
F kN
5
L
29,5
L3
13
M Nm
8,8
REACh
false
RoHS
true
α
24°

Description

Matière
Acier.
Finition
Pivot zingué et chromé.
Logement de bille et écrous zingués.
Nota
Embout axial à rotule adapté pour l'absorption des forces de traction. L'écrou de bridage permet d'influer sur la mobilité de la bille ou de la serrer complètement.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté