{"product":{"productId":"agid.20161","price":37.31,"name":"EMBOUT AXIAL A ROTULE VERROUILLABLEM12, FORME:A"},"currency":"EUR"}
Embout Axial A Rotule
verrouillable
- Pour l'absorption des forces de traction
- L'écrou de bridage permet d'influer sur la mobilité de la bille
- Possibilités de raccordement diverses grâce au taraudage et au filetage
Unité de vente
€37.31
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Embout Axial A Rotule
Forme
A
Finition 1
verrouillable
D2=Filetage
M12
A
35
Couple
de serrage
max. Nm
16,4
D1
16
E
24
F
kN
7,5
L
36
L3
16
M
Nm
14,5
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31161703
α
28°
Description
Matière
Acier.
Finition
Pivot zingué et chromé.
Logement de bille et écrous zingués.
Logement de bille et écrous zingués.
Nota
Embout axial à rotule adapté pour l'absorption des forces de traction. L'écrou de bridage permet d'influer sur la mobilité de la bille ou de la serrer complètement.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.