FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
bouchons d'ajustement
Forme
B
Finition 1
avec insert antidérapant
Finition 2
pour tube carré
Matière du corps de base
polyamide
Couleur du corps de base
noir
D1=Filetage
M22
H=Hauteur
5
L=Longueur
29,3
A
35
Assorti à
35x35x2-2,5
Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
3
H1
5
L1
29
RoHS
true
SW
28
Type de forme
carré
UNSPSC Code
31161518

Description

Matière
Corps de base en polyamide.
Insert antidérapant en polyuréthane.
Finition
Corps de base noir.
Nota
Le réglage des pieds doit être effectué sans charge.
La capacité de charge axiale statique indiquée porte sur une vis dévissée de 10 mm reposant entièrement à plat.
Les bouchons d'ajustement ne sont pas adaptés pour servir de patins de charge et ne sont pas conçus pour les charges dynamiques.

La forme lamellaire de l'écrou peut être fermée ou discontinue.

Forme A et forme B : avec coque filetée montée à partir de 60 mm.
Utilisation
Les bouchons d'ajustement sont utilisés dans les tubes en acier, les caches de tubes ou encore les châssis en aluminium dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de la maison. Conviennent particulièrement pour éviter de déraper sur les sols glissants.
Montage
Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté