FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Embase
Forme
D
Finition 1
plaque antidérapante
Matériau du corps de base
zinc
D=Diamètre de l'embase
120
Fmax=Résistance max. Kn
35
H=Hauteur
20
A
94
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE

Description

Matière

Embase : zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.

Plaque antidérapante : caoutchouc.

Finition
Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire. Inox : naturel.
Nota

Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé. Broches assorties : voir 27810. Rotules taraudées adaptées : voir 27811.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté