FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Embase
Forme
B
Finition 1
plaque antidérapante
Matière du corps de base
thermoplastique
Couleur du corps de base
noir
D=diamètre de l'embase
100
H=Hauteur
20
Charge max. en kN
12
RoHS
true

Description

Matière
Embase : thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition
noir.
Nota
Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied réglable. Broches assorties : voir 27828.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté