FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
laquée jaune ou phosphatée noire.
Nota
Ces pieds réglables sont composés d’une embase et d’une vis creuse.
La vis creuse adaptée doit être choisie en fonction du diamètre intérieur D1.
La capacité de charge statique maximale peut être relevée sur les vis creuses.
Sur demande
Autres dimensions.
Accessoire
Vis creuse 27793-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Souvent achetés avec les articles de votre panier