{"product":{"productId":"agid.11511","price":60.84,"name":"PIED DE MACHINE AVEC SÉCURITÉ CONTREL'AR D=86, FORME:A, ACIER,COMP:CAOUTCHOUC NAT.ELAST., SHORE 60"},"currency":"EUR"}
Pied de machine
avec sécurité contre l'arrachement
acier
- Éléments à usage universel pour l'amortissement de tout type de machine
- Domaines d'application : construction de machines, construction navale
- Utilisés pour éviter les mouvements horizontaux
- Empêchent la transmission des secousses et des bruits
- Version : sans ou avec sécurité contre l'arrachement
Unité de vente
€60.84
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Pied de machine
Forme
A
Finition 1
avec sécurité contre l'arrachement
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
caoutchouc nat. elast.
D=diamètre de l'embase
86
H=Hauteur
42
A
110
B
96
Charge
max. en kN
3
D1
M12
D2
10,2
Dureté
Shore
60
L
140
REACh
false
Description
Finition
Acier zingué.
Nota
Les pieds de machine sont des éléments éprouvés à usage universel pour l'amortissement de tout type de machine. Ils sont fréquemment utilisés dans les applications visant à éviter de grands déplacements horizontaux. Leur rigidité horizontale est supérieure à leur rigidité verticale dans toutes les directions. Utilisés correctement, ils empêchent parfaitement la transmission des secousses et des bruits.
Les pieds de machine avec sécurité contre l'arrachement sont spécialement conçus pour les applications impliquant des forces de traction (par ex. dans la construction navale).
Les charges indiquées sont des valeurs de référence pour une charge statique avec un caoutchouc d'une dureté de 60° Shore A.
Les perçages D2 peuvent également être des trous oblongs (ovales) ,contrairement au schéma.
Les pieds de machine avec sécurité contre l'arrachement sont spécialement conçus pour les applications impliquant des forces de traction (par ex. dans la construction navale).
Les charges indiquées sont des valeurs de référence pour une charge statique avec un caoutchouc d'une dureté de 60° Shore A.
Les perçages D2 peuvent également être des trous oblongs (ovales) ,contrairement au schéma.
Sur demande
Pieds de machine en caoutchouc d'une dureté de 40° et 70° Shore A.
Indication de dessin
1) avec sécurité contre l'arrachement
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.