FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Pied À Rotule
Finition 1
anti-vibrant
Matière du corps de base
acier
D1=Filetage
M20
D=diamètre de l'embase
60
H=Hauteur
50
Charge max. en kN
0,705
D3
50
H1
42
H2
8
H3 (pour une pression de 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
8 / 6,8 / 5,9
RoHS
true
SW
30
T
18

Description

Matière
Finition acier :
Patin en acier, Rotule en acier de décolletage.
Finition Inox :
Patin et rotule en Inox.

Amortisseur : élastomère (Sylomer V12).
Finition
Finition acier :
rotule trempée et brunie, patin bruni.
Finition Inox :
poli.

Amortisseur : gris, collé et anti-dérapant.
Résiste à des températures de -30 °C à +70 °C.
Nota

Les valeurs de charge admissible indiquées au tableau constituent une recommandation de charge statique permanente jusqu’à laquelle l‘élément d‘amortissement peut être utilisé sans problème. Cette charge statique
correspond à une charge surfacique de 0,4 N/mm², à laquelle le matériau atteint sa performance optimale en terme d‘amortissement. Dans ce calcul, il a été tenu compte du fait que les charges dynamiques l‘exposent à des pressions pouvant aller jusqu’à 0,6 N/mm². La plaque antidérapante (amortisseur) absorbe les vibrations et empêche ainsi efficacement le déplacement de l’embase de pied articulé. Pied large à rotule (sans amortisseur de vibrations) voir 07144.

Indication de dessin
1) Amortisseur
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté