{"product":{"productId":"agid.22498","price":10.37,"name":"PIED ARTICULÉ, D=50 D1=M10X25, SW=14,FORME:A, ACIER"},"currency":"EUR"}
Pied articulé
acier
- Pieds articulés pour fortes charges
- Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage
- Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche ou de rotule
Unité de vente
10,37 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Pied articulé
Forme
A
Matière du corps de base
acier
D1=Filetage
M10
D=diamètre de l'embase
50
H1=Hauteur totale
53
H=Hauteur
16
L=longueur de filetage
25
Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
15
H2
28
REACh
false
RoHS
true
S
-
SW
14
Description
Matière, Finition
Embase en acier, laqué jaune. Broche en acier, zingué.
Nota
Pieds articulés en acier pour fortes charges avec embase laqué jaune.
Les caractéristiques de charge indiquées dans le tableau reposent sur une série d'essais, dans lesquelles une charge statique a été appliquée verticalement à l'embase au milieu de la broche. Les forces radiales, comme celles générées par les vibrations ou d'autres type d'efforts,modifient la contrainte et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.
Les caractéristiques de charge indiquées dans le tableau reposent sur une série d'essais, dans lesquelles une charge statique a été appliquée verticalement à l'embase au milieu de la broche. Les forces radiales, comme celles générées par les vibrations ou d'autres type d'efforts,modifient la contrainte et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.