{"product":{"productId":"agid.22499","price":12.01,"name":"PIED ARTICULÉ, D=50 D1=M12X75, SW=14,FORME:B PLAQUE ANTIDÉRAPANTE, ACIER,COMP:CAOUTCHOUC"},"currency":"EUR"}
Pied articulé
acier
- Pieds articulés pour fortes charges
- Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage
- Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche ou de rotule
- La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied articulé
Unité de vente
12,01 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Pied articulé
Forme
B
Finition 2
plaque antidérapante
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
caoutchouc
D1=Filetage
M12
D=diamètre de l'embase
50
H1=Hauteur totale
106
H=Hauteur
16
L=longueur de filetage
75
Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
15
H2
28
REACh
false
RoHS
true
S
3
SW
14
Description
Matière
Embase, broche filetée en acier.
Plaque antidérapante (NBR) 70 Shore.
Plaque antidérapante (NBR) 70 Shore.
Finition
Embase laquée jaune. Broche filetée zinguée.
Plaque antidérapante noire.
Plaque antidérapante noire.
Nota
Pieds articulés en acier pour fortes charges avec embase laqué jaune, plaque antidérapante en option. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied articulé.
Les caractéristiques de charge indiquées dans le tableau reposent sur une série d'essais, dans lesquels une charge statique a été appliquée verticalement à l'embase au milieu de la broche. Les forces radiales, comme celles générées par les vibrations ou d'autres types d'efforts, modifient la contrainte et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.
Livré avec l’écrou adapté.
Les caractéristiques de charge indiquées dans le tableau reposent sur une série d'essais, dans lesquels une charge statique a été appliquée verticalement à l'embase au milieu de la broche. Les forces radiales, comme celles générées par les vibrations ou d'autres types d'efforts, modifient la contrainte et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.
Livré avec l’écrou adapté.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.