{"product":{"productId":"agid.35270","price":26.93,"name":"Pieds réglables en acier avec vis creuse "},"currency":"EUR"}
Matière
Embase et vis creuse en acier.
Finition
Embase phosphatée noire ou laquée jaune.
Vis creuse zinguée ou phosphatée noire.
Vis creuse zinguée ou phosphatée noire.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Embase et vis creuse en acier.
Finition
Embase phosphatée noire ou laquée jaune.
Vis creuse zinguée ou phosphatée noire.
Vis creuse zinguée ou phosphatée noire.
Nota
Ces pieds réglables sont adaptés aux charges élevées. Ils sont notamment utilisés pour les grandes machines et installations, ainsi que dans l’automatisation et la robotique.
Grâce à la vis creuse, le pied réglable peut être fixé directement au sol. Le filetage fin permet d’aligner la machine de manière optimale et précise.
Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont basées sur une série d’essais, au cours desquels une charge statique a été appliquée perpendiculairement à l’embase, au centre de la broche. Les forces radiales, telles que celles générées par les vibrations et autres secousses, ont un impact sur la capacité de charge et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.
Il est possible de compenser au maximum une inclinaison inférieure à 3°.
Livrés en tant que composants séparés.
Grâce à la vis creuse, le pied réglable peut être fixé directement au sol. Le filetage fin permet d’aligner la machine de manière optimale et précise.
Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont basées sur une série d’essais, au cours desquels une charge statique a été appliquée perpendiculairement à l’embase, au centre de la broche. Les forces radiales, telles que celles générées par les vibrations et autres secousses, ont un impact sur la capacité de charge et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.
Il est possible de compenser au maximum une inclinaison inférieure à 3°.
Livrés en tant que composants séparés.
Contenu de la livraison
Embase 27793-04.
Vis creuse 27793-10.
Écrou 07210-02.
Vis creuse 27793-10.
Écrou 07210-02.
Accessoire
Écrou 07210-02.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.