FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Pied réglable
Forme
B
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
caoutchouc
H1=Hauteur totale
85
H=Hauteur
25
L=longueur de filetage
50
A
54
Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
10
D
80
D1
M10
H2
35
SW
14

Description

Matière
Embase, broche filetée en acier ou en acier inoxydable.
Surface d'appui en caoutchouc (NBR) 80 Shore.
Finition
Embase et broche filetée en acier, zinguées.
Embase en inox, polie.
Broche filetée en inox, polie.
Surface d'appui en caoutchouc vulcanisée, noire.

Sur demande

Broche filetée en inox 1.4401.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté