{"product":{"productId":"agid.35074","price":12.03,"name":"PIED RÉGLABLE, FORME:B M12X50, D=60,ACIER, COMP:CAOUTCHOUC"},"currency":"EUR"}
Pied réglable
acier
- Composants pour l'assemblage d'un pied réglable
- Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage
- La surface d'appui en caoutchouc amortit les bruits de choc
- Écrous adaptés inclus
- Matériau : embase et broche filetée en acier ou Inox
Unité de vente
12,03 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Pied réglable
Forme
B
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
caoutchouc
D1=Filetage
M12
D=diamètre de l'embase
60
H1=Hauteur totale
82
H=Hauteur
22
L=longueur de filetage
50
A
45
Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
7
H2
32
SW
14
Description
Matière
Embase, broche filetée en acier ou en acier inoxydable.
Surface d'appui en caoutchouc (NBR) 80 Shore.
Surface d'appui en caoutchouc (NBR) 80 Shore.
Finition
Embase et broche filetée en acier, zinguées.
Embase en inox, polie.
Broche filetée en inox, polie.
Surface d'appui en caoutchouc vulcanisée, noire.
Embase en inox, polie.
Broche filetée en inox, polie.
Surface d'appui en caoutchouc vulcanisée, noire.
Sur demande
Broche filetée en inox 1.4401.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.