FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Pied réglable
Forme
C
Finition 1
à six pans creux
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
caoutchouc
D1=Filetage
M16
D=diamètre de l'embase
50
H1=Hauteur totale
104
H=Hauteur
19
L=longueur de filetage
75
Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
4
H2
29
SW
16
SW1
8

Description

Matière
Embase, broche filetée en acier ou en acier inoxydable.
Surface d'appui en caoutchouc (NBR) 80 Shore.
Finition
Embase et broche filetée en acier, zinguées.
Embase en inox, polie.
Broche filetée en inox, polie.
Surface d'appui en caoutchouc vulcanisée, noire.

Sur demande

Broche filetée en inox 1.4401.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté