{"product":{"productId":"agid.36339","price":6.22,"name":"Pieds réglables en acier ou en inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Embase, broche filetée en acier ou en acier inoxydable 1.4301.
Surface d'appui en caoutchouc (NBR) 80 Shore.
Surface d'appui en caoutchouc (NBR) 80 Shore.
Finition
Embase et broche filetée en acier, zinguées.
Embase en inox, polie.
Broche filetée en inox, polie.
Surface d'appui en caoutchouc vulcanisée, noire.
Embase en inox, polie.
Broche filetée en inox, polie.
Surface d'appui en caoutchouc vulcanisée, noire.
Afficher plus
Afficher moins
Pieds réglables en acier ou en inox, forme A
à partir de
€6.22
hors TVA
hors frais d’envoi
Pieds réglables en acier ou en inox, forme B
à partir de
€12.28
hors TVA
hors frais d’envoi
Pieds réglables en acier ou en inox, forme C
à partir de
€11.93
hors TVA
hors frais d’envoi
Pieds réglables en acier ou en inox, forme D
à partir de
€15.11
hors TVA
hors frais d’envoi
Pieds réglables en acier ou en inox forme E
à partir de
€19.88
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Embase, broche filetée en acier ou en acier inoxydable 1.4301.
Surface d'appui en caoutchouc (NBR) 80 Shore.
Surface d'appui en caoutchouc (NBR) 80 Shore.
Finition
Embase et broche filetée en acier, zinguées.
Embase en inox, polie.
Broche filetée en inox, polie.
Surface d'appui en caoutchouc vulcanisée, noire.
Embase en inox, polie.
Broche filetée en inox, polie.
Surface d'appui en caoutchouc vulcanisée, noire.
Nota
Pieds réglables en acier ou en inox avec broche pivotante et surface d'appui en caoutchouc. La surface d'appui en caoutchouc est solidarisée à l'embase en tôle par vulcanisation. La surface d'appui en caoutchouc assure une excellente adhérence avec le sol. Elle amortit les bruits et réduit la propagation de vibrations et de coups dans le sol.
Les caractéristiques de charge indiquées dans le tableau reposent sur une série d'essais, dans lesquels une charge statique a été appliquée verticalement à l'embase au milieu de la broche. Les forces radiales, comme celles générées par les vibrations ou d'autres types d'efforts, modifient la contrainte et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.
Pour les pieds en inox, à partir de la taille M16, l'empreinte de la clé est réalisée uniquement avec deux méplats.
Livré avec l’écrou adapté.
Les caractéristiques de charge indiquées dans le tableau reposent sur une série d'essais, dans lesquels une charge statique a été appliquée verticalement à l'embase au milieu de la broche. Les forces radiales, comme celles générées par les vibrations ou d'autres types d'efforts, modifient la contrainte et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.
Pour les pieds en inox, à partir de la taille M16, l'empreinte de la clé est réalisée uniquement avec deux méplats.
Livré avec l’écrou adapté.
Sur demande
Broche filetée en inox 1.4401.