FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Embase en acier inoxydable 1.4301.
Broche filetée en acier inoxydable 1.4301.
Surface d'appui et joint en caoutchouc (EPDM).

Finition
Embase polie.
Broche filetée naturelle.
Surface d'appui caoutchouc noir.
Joint caoutchouc noir.
Nota
Le pied réglable dispose d'une gaine ajustable, qui recouvre la partie filetée de la pièce. Un joint torique est intégré à l'intérieur de cette gaine. Le joint torique empêche la pénétration de saletés.

L'EPDM répond aux normes de l'USDA (département de l'agriculture des États-Unis) pour les produits en caoutchouc.

Les pieds réglables en inox pour industrie alimentaire ont reçu la certification ”Equipment Acceptance Certificate” de l'USDA.

Les caractéristiques de charge indiquées dans le tableau reposent sur une série d'essais, dans lesquels une charge statique a été appliquée verticalement à l'embase au milieu de la broche. Les forces radiales, comme celles générées par les vibrations ou d'autres types d'efforts, modifient la contrainte et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.
Indication de dessin
1) Plage de réglage
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté