{"product":{"productId":"agid.35066","price":8.55,"name":"Pieds réglables en inox, forme A"},"currency":"EUR"}
- Protection supplémentaire grâce à une rondelle courbée
- La surface d'appui en caoutchouc amortit les bruits de choc
- Domaine d’application : industrie alimentaire et pharmaceutique
Description
Matière
Embase en polyamide.
Broche filetée en inox.
Plaque antidérapante (NBR) 70 Shore.
Broche filetée en inox.
Plaque antidérapante (NBR) 70 Shore.
Finition
Embase bleue RAL 5005.
Broche filetée brute.
Plaque antidérapante noire.
Broche filetée brute.
Plaque antidérapante noire.
Nota
Pieds réglables en inox avec polyamide, avec plaque antidérapante en option. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche tout glissement du pied réglable.
Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont basées sur une série d’essais, au cours desquels une charge statique a été appliquée perpendiculairement à l’embase, au centre de la broche. Les forces radiales, telles que celles générées par les vibrations et autres secousses, ont un impact sur la capacité de charge et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.
Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont basées sur une série d’essais, au cours desquels une charge statique a été appliquée perpendiculairement à l’embase, au centre de la broche. Les forces radiales, telles que celles générées par les vibrations et autres secousses, ont un impact sur la capacité de charge et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.
Sur demande
Broche filetée en inox 1.4401.
Embase en noir.
Avec inclinaison de 30°.
Indication de dessin
Forme A sans plaque antidérapante
Forme B avec plaque antidérapante
Forme B avec plaque antidérapante
Accessoire
Écrous hexagonaux 07212.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.