FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Pied réglable
Finition 1
rond
Finition 2
avec six pans
Matière du corps de base
polyamide
Matière des composants
acier
D1=Filetage
M8
D=diamètre de l'embase
30
H1=Hauteur totale
36
H=Hauteur
16
L=longueur de filetage
20
Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
3
RoHS
true
SW
13
UNSPSC Code
31161518

Description

Matière
Polyamide.
Vis en acier.
Finition
Noir.
Vis zinguée.
Nota
Pied réglable avec empreintes hexagonale et cruciforme sur l'embase pour aider au montage. Version rigide.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté