{"product":{"productId":"agid.22505","price":0.82,"name":"PIED RÉGLABLE SANS TROU M08X30, D=30,ACIER"},"currency":"EUR"}
Pied réglable
sans trou lamé
acier
- Compensent les irrégularités du sol
- Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage
- La broche filetée est pivotante par rapport à l'embase après assemblage
- Différentes versions
Unité de vente
€0.82
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Pied réglable
Finition 1
sans trou lamé
Matière du corps de base
acier
D1=Filetage
M8
D=diamètre de l'embase
30
H1=Hauteur totale
41
H=Hauteur
11
L=longueur de filetage
30
Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
2,5
REACh
false
RoHS
true
SW
13
Description
Matière
Embase et broche filetée en acier.
Finition
Embase et broche filetée zinguées.
Nota
La broche filetée est pivotante par rapport à l'embase après assemblage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.