FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Pied réglable
Finition 1
sans trou lamé
Matière du corps de base
acier
D1=Filetage
M10
D=diamètre de l'embase
30
H1=Hauteur totale
42,5
H=Hauteur
12,5
L=longueur de filetage
30
Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
3,5
REACh
false
RoHS
true
SW
17

Description

Matière
Embase et broche filetée en acier.
Finition
Embase et broche filetée zinguées.
Nota
La broche filetée est pivotante par rapport à l'embase après assemblage
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté