{"product":{"productId":"agid.34306","price":14.35,"name":"VIS D\u2019ARTICULATION, M16, M08 ACIER,BUNI, EXTRÉMITÉ TREMPÉE, COMP:ACIER,TREMPÉ ET BRUNI"},"currency":"EUR"}
1429
acier
bruni, extrémité trempée
- Forme compacte
- Réglage flexible
- Compensation des écarts et des angles
Unité de vente
14,35 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
1429
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
acier
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
Surface des composants
trempé et bruni
D1=Filetage
M16
D2=Filetage
M08
F=Max. stat. résistance kN
15
T=Profondeur de filetage
7
D3
13,2
L1
26
L2
20
MM3692
15°
SW1
8
SW2
14
SW3
12
Description
Description du produit
Les vis d’articulation servent d’éléments de liaison réglables permettant de compenser de manière flexible les angles et les écarts.
Par exemple comme éléments de base sur les machines ou les boîtiers.
Par exemple comme éléments de base sur les machines ou les boîtiers.
Matière
Douille filetée en acier de traitement de classe de résistance 10.9 ou en inox 1.4305.
Élément sphérique en acier de décolletage ou en inox 1.4305.
Finition
Acier de traitement traité et bruni.
Acier de décolletage trempé et bruni.
Inox brut.
Acier de décolletage trempé et bruni.
Inox brut.
Nota
Les vis d’articulation ne doivent être soumises qu’à une pression.
La capacité de charge statique indiquée dépend du matériau utilisé pour la rotule et correspond à une force statique dans le sens axial.
L’utilisateur doit tenir compte des contraintes de flexion et de flambage rencontrées au cours de l’application.
La capacité de charge statique indiquée dépend du matériau utilisé pour la rotule et correspond à une force statique dans le sens axial.
L’utilisateur doit tenir compte des contraintes de flexion et de flambage rencontrées au cours de l’application.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.