{"product":{"productId":"agid.34306","price":38.65,"name":"VIS D\u2019ARTICULATION, M38X2, M20 ACIER,BUNI, EXTRÉMITÉ TREMPÉE, COMP:ACIER,TREMPÉ ET BRUNI"},"currency":"EUR"}
Vis d’articulation
acier
bruni, extrémité trempée
- Forme compacte
- Réglage flexible
- Compensation des écarts et des angles
Unité de vente
38,65 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis d’articulation
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier
Surface
corps
bruni, extrémité trempée
Surface
composants
trempé et bruni
D1=Filetage
M38x2
D2=Filetage
M20
T=profondeur de filetage
18
W=Équerres pivotantes
15°
Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
91
D3
34,6
L1
54,5
L2
40
RoHS
true
SW1
17
SW2
32
SW3
30
Description
Description du produit
Les vis d’articulation servent d’éléments de liaison réglables permettant de compenser de manière flexible les angles et les écarts.
Par exemple comme éléments de base sur les machines ou les boîtiers.
Par exemple comme éléments de base sur les machines ou les boîtiers.
Matière
Douille filetée en acier de traitement de classe de résistance 10.9 ou en inox 1.4305.
Élément sphérique en acier de décolletage ou en inox 1.4305.
Finition
Acier de traitement traité et bruni.
Acier de décolletage trempé et bruni.
Inox brut.
Acier de décolletage trempé et bruni.
Inox brut.
Nota
Les vis d’articulation ne doivent être soumises qu’à une pression.
La capacité de charge statique indiquée dépend du matériau utilisé pour la rotule et correspond à une force statique dans le sens axial.
L’utilisateur doit tenir compte des contraintes de flexion et de flambage rencontrées au cours de l’application.
La capacité de charge statique indiquée dépend du matériau utilisé pour la rotule et correspond à une force statique dans le sens axial.
L’utilisateur doit tenir compte des contraintes de flexion et de flambage rencontrées au cours de l’application.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.