FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Support De Fixation En Equerre
Forme
A
Matière du corps de base
acier inoxydable
D=diamètre de bille
8
A
19
A1
4,25
A2
10
B
10
D1
3,4
L
8
L1
3
R
4
REACh
false
RoHS
true
Résistance N
180
T
1,5

Description

Matière

Acier ou Inox 1.4404.

Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté