{"product":{"productId":"agid.14811","price":5.99,"name":"SUPPORT DE FIXATION, FORME:B LONG,ACIER ZINGUE, L=95, A=75"},"currency":"EUR"}
Support De Fixation
acier
zingué
- Acier ou Inox
- Brillant
- Zingué
Unité de vente
€ 5,99
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Support De Fixation
Forme
B
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
zingué
A=Entraxe des alésages
75
L=Longueur
95
A1
57
Résistance
N
1800
Type de forme
long
UNSPSC Code
31161703
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4404.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.