FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier 1.7225.
Finition
électro-zinguée et passivée.
Nota
Les pieds réglables en hauteur avec compensateur à billes sont utilisés pour la mise en place et l’alignement d’installations, de machines et d’appareils lourds. Ils permettent une installation précise lors du montage de surfaces d’appui inclinées jusqu’à un angle d’env. 4°.
Ils se caractérisent par leur grande course de réglage, comprise entre 15 et 50 mm.
La charge statique F est obtenue après déduction de la force de précontrainte de la vis de fixation.
Montage
Le pied réglable en hauteur est monté sur la machine ou autre au moyen d’une vis de fixation (1). La partie supérieure (2) est ainsi solidaire de la machine ou de l’unité motrice. Le réglage en hauteur s’effectue en faisant tourner la partie inférieure (3) à l’aide d’une clé à ergot. Le dispositif anti-arrachement (4) empêche un dévissage excessif de la partie supérieure, tout en étant déterminant pour la hauteur de réglage maximale (∆H). Le compensateur (5) est relié à la partie inférieure et permet ainsi de compenser des surfaces d’appui inclinées jusqu’à 4°. Grâce à une mesure de conception particulière, le compensateur (5) ne peut pas se détacher de la partie inférieure (3), formant ainsi une unité avec cette dernière.
Sur demande
Autres tailles.
Pied réglable en hauteur en inox A1 ou A4.
Accessoire
96650 Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté