{"product":{"productId":"agid.35607","price":45.58,"name":"Pieds réglables en hauteur"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier 1.7225.
Finition
électro-zinguée et passivée.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier 1.7225.
Finition
électro-zinguée et passivée.
Nota
Les pieds réglables en hauteur sont utilisés pour la mise en place et l’alignement d’installations, de machines et d’appareils lourds. Ils se caractérisent par leur grande course de réglage, comprise entre 15 et 40 mm.
La charge statique F est obtenue après déduction de la force de précontrainte de la vis de fixation.
La charge statique F est obtenue après déduction de la force de précontrainte de la vis de fixation.
Sur demande
Autres tailles.
Pied réglable en hauteur en inox A1 ou A4.
Pied réglable en hauteur en inox A1 ou A4.
Accessoire
96650 Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.