{"product":{"productId":"agid.5190","price":61.42,"name":"VÉRIN DE NIVELLEMENT AVEC RONDELLE DECOMPENSA, D=13,5 ACIER DE TRAITEMENT,D2=45"},"currency":"EUR"}
Vérin De Nivellement
avec rondelle de compensation à rotule
acier de traitement
- Mise à niveau de moteurs, de groupes, d'éléments de motorisation et de lignes de fabrication
- Installation précise lors du montage
- Angle d’inclinaison jusqu'à 4°
Unité de vente
€ 61,42
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vérin De Nivellement
Finition 1
avec rondelle de compensation à rotule
Matière du corps de base
acier de traitement
D2=Diamètre extérieur
45
D=diamètre intérieur
13,5
D1
M30x1,5
F
kN
120
F1
kN
80,4
H
max.
41
H
min.
34
M
2
N
5
RoHS
true
le contre-écrou
sans contre-écrou
pour vis
M12
ΔH
7
α
4°
Description
Matière
Acier 1.7225 ou
Inox 1.4305.
Finition
Version standard galvanisée, passivée bleue.
Finition inox naturel
Finition inox naturel
Nota
Les vérins de nivellement avec rondelle de compensation à billes sont utilisés pour la mise en place et l'alignement de moteurs, de modules, d'éléments de motorisation et de lignes de production. Ils permettent une installation précise lors du montage de surfaces d'appui inclinées jusqu'à un angle d'env. 4°.
La charge statique supplémentaire F1 est obtenue après déduction de la force de précontrainte (vis 8.8, µ m = 0,125) de la charge totale F.
La charge statique supplémentaire F1 est obtenue après déduction de la force de précontrainte (vis 8.8, µ m = 0,125) de la charge totale F.
Accessoire
07460 Rondelle de compensation à rotule.
96650 Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme.
96650 Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.