FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vérin De Nivellement
Finition 1
avec rondelle de compensation à rotule
Matière du corps de base
acier de traitement
D2=Diamètre extérieur
45
D=diamètre intérieur
11
D1
M30x1,5
F kN
120
F1 kN
92,9
H max.
79
H min.
61
M
2
N
5
RoHS
true
le contre-écrou
avec contre-écrou
pour vis
M10
ΔH
18
α

Description

Finition
Version standard galvanisée, passivée bleue.
Finition inox naturel
Nota
Les vérins de nivellement avec rondelle de compensation à billes et contre-écrou sont utilisés pour la mise en place et l'alignement de moteurs, de modules, d'éléments de motorisation et de lignes de production. Ils permettent une installation précise lors du montage de surfaces d'appui inclinées jusqu'à un angle d'env. 4°. Le contre-écrou sert ici à conserver un réglage prédéfini.
Ils se caractérisent par leur plage de réglage importante, comprise entre 10 et 39 mm.
La charge statique supplémentaire F1 est obtenue après déduction de la force de précontrainte (vis 8.8, µ m = 0,125) de la charge totale F.
Accessoire
07460 Rondelle de compensation à rotule.
96650 Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté