FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vérin De Nivellement
Finition 1
avec rondelle de compensation à rotule
Matière du corps de base
acier de traitement
D2=Diamètre extérieur
58
D=diamètre intérieur
26
D1
M40x1,5
F kN
210
F1 kN
37
H max.
102
H min.
70
M
2,5
N
6
RoHS
true
le contre-écrou
sans contre-écrou
pour vis
M24
ΔH
32
α

Description

Matière
Version standard 1.7225,
Version acier inoxydable 1.4305.
Finition
Version standard galvanisée, passivée bleue.
Finition inox naturel
Nota
Les vérins de nivellement avec rondelle de compensation à billes sont utilisés pour la mise en place et l'alignement de moteurs, de modules, d'éléments de motorisation et de lignes de production. Ils permettent une installation précise lors du montage de surfaces d'appui inclinées jusqu'à un angle d'env. 4°.
Ils se caractérisent par leur plage de réglage importante, comprise entre 15 et 50 mm.
La charge statique supplémentaire F1 est obtenue après déduction de la force de précontrainte (vis 8.8, µ m = 0,125) de la charge totale F.
Accessoire
07460 Rondelle de compensation à rotule.
96650 Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté