{"product":{"productId":"agid.5184","price":57.53,"name":"VÉRIN DE NIVELLEMENT STANDARD, D=17,5ACIER DE TRAITEMENT, D2=45"},"currency":"EUR"}
Vérin De Nivellement
standard
acier de traitement
- Mise à niveau de moteurs, de groupes, d'éléments de motorisation et de lignes de fabrication
- Contre-écrou pour le blocage d'un réglage prédéfini
- Dimensions spéciales possibles sur demande
Unité de vente
€57.53
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vérin De Nivellement
Finition 1
standard
Matière du corps de base
acier de traitement
D2=Diamètre extérieur
45
D=diamètre intérieur
17,5
D1
M30x1,5
F
kN
120
F1
kN
45,5
H
max.
67
H
min.
49
M
2
N
5
RoHS
true
le contre-écrou
avec contre-écrou
pour vis
M16
ΔH
18
Description
Matière
Acier 1.7225 ou
Inox 1.4305.
Finition
Version standard galvanisée, passivée bleue.
Finition inox naturel
Finition inox naturel
Nota
Les vérins de nivellement sont utilisés pour la mise en place et l'alignement de moteurs, de modules, d'éléments de motorisation et de lignes de production. Le contre-écrou sert ici à conserver un réglage prédéfini. Autres tailles disponibles sur demande.
La charge statique supplémentaire F1 est obtenue après déduction de la force de précontrainte (vis 8.8, µ m = 0,125) de la charge totale F.
La charge statique supplémentaire F1 est obtenue après déduction de la force de précontrainte (vis 8.8, µ m = 0,125) de la charge totale F.
Accessoire
96650 Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.