FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vérin De Nivellement
Finition 1
forme basse
Matière du corps de base
acier de traitement
D2=Diamètre extérieur
32
D=diamètre intérieur
9
D1
M20x1
F kN
65
F1 kN
48
H max.
29
H min.
24
M
2
N
4
RoHS
true
le contre-écrou
avec contre-écrou
pour vis
M8
ΔH
5
α

Description

Matière

Version standard 1.7225,

Version acier inoxydable 1.4305.

Finition
Version standard galvanisée, passivée bleue.
Finition inox naturel
Nota
Les vérins de nivellement, version basse, avec contre-écrou sont utilisés dans le réglage et la mise à niveau de moteurs, de groupes, d'éléments de motorisation et de lignes de fabrication. L'avantage réside dans leur hauteur réduite. Ceci permet un réglage simple et précis même en présence de plusieurs points d'appui. Cela garantie un montage sans contraintes. Le contre-écrou sert à bloquer un réglage prédéfini.
Accessoire
96650 Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté