{"product":{"productId":"agid.5187","price":38.6,"name":"VÉRIN DE NIVELLEMENT FORME BASSE, D=4,5ACIER DE TRAITEMENT, D2=25"},"currency":"EUR"}
Vérin De Nivellement
forme basse
acier de traitement
- Mise à niveau de moteurs, de groupes, d'éléments de motorisation et de lignes de fabrication
- Hauteur réduite
- Réglage simple et précis même en présence de plusieurs points d'appui
- Montage sans contraintes
Unité de vente
38,60 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vérin De Nivellement
Finition 1
forme basse
Matière du corps de base
acier de traitement
D2=Diamètre extérieur
25
D=diamètre intérieur
4,5
D1
M15x1
F
kN
40
F1
kN
36
H
max.
19
H
min.
15
M
2
N
4
RoHS
true
le contre-écrou
sans contre-écrou
pour vis
M4
ΔH
4
Description
Matière
Acier 1.7225 ou
Inox 1.4305.
Finition
Version standard galvanisée, passivée bleue.
Finition inox naturel
Finition inox naturel
Nota
Les vérins de nivellement modèle bas sont utilisés pour la mise en place et l'alignement de moteurs, de modules, d'éléments de motorisation et de lignes de production. Leur avantage réside dans leur hauteur réduite qui permet un alignement simple et précis, même en présence de plusieurs points d'appui. Ceci garantit un montage sans contrainte.
La charge statique supplémentaire F1 est obtenue après déduction de la force de précontrainte (vis 8.8, µ m = 0,125) de la charge totale F.
La charge statique supplémentaire F1 est obtenue après déduction de la force de précontrainte (vis 8.8, µ m = 0,125) de la charge totale F.
Accessoire
96650 Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.