FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Pince en thermoplastique.

Boulon en inox 1.4301.



Finition
Pince noire.
Boulon brut.
Nota
La pince double est utilisée avec les guides latéraux ronds. Ce modèle permet de superposer deux guides latéraux. Des produits plus hauts peuvent ainsi être transportés en toute sécurité sur le tapis roulant.

Grâce au guidage ciblé des produits sur le dispositif de convoyage, ceux-ci sont maintenus sur le tapis roulant pendant leur transport.
Accessoire
Support de guidage latéral 29300.
Support de guidage latéral 29300-05.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté