{"product":{"productId":"agid.5460","price":1.94,"name":"Brides à patte en plastique, droites, avec denture intérieure pour tubes ronds"},"currency":"EUR"}
Matière
Thermoplastique.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition
Noir.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Thermoplastique.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition
Noir.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota
Ces brides à pattes avec denture intérieure peuvent être assemblées avec des brides à pattes avec denture extérieure (29026) et former une articulation. La taille de base pour les tubes ronds est de Ø18 mm ou Ø30 mm. Pour serrer des tubes plus petits ou pour passer de rond en carré utiliser le réducteur 29042.
Sur demande
Manettes indexables en plastique pour réaliser la fixation.
Accessoire
- Douilles de réduction 29042
- Tubes ronds ou carrés 29050
- Tubes ronds ou carrés 29050
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.