{"product":{"productId":"agid.5487","price":31.61,"name":"BRIDE PIED A ROTULE G=50 ALUMINIUM,POUR TUBE ROND, A=12,1"},"currency":"EUR"}
Bride
pied a rotule
aluminium
tribofinition
- Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes
- Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis
- Réglable à 180° sans paliers
- Sur demande : manettes indexables pour la fixation et autres diamètres
Unité de vente
31,61 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bride
Finition 1
pied a rotule
Finition 2
pour tube rond
Type de produit
sans denture
Matière du corps de base
aluminium
Surface
corps
tribofinition
Surface
composants
zingué
A=Diamètre intérieur
12,1
G=Largeur
50
B
6* (2x)
C
25
D
26
E
29,4
F
40
H
20
L
64
M
44
N
5
O
35
P
21
R
37,5
RoHS
true
S
M6x18
U
38
Description
Matière
Fonte d'aluminium.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition
Tribofinition.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota
Les brides articulées sont réglables progressivement de 180°.
* Trou oblong.
* Trou oblong.
Sur demande
Manettes indexables pour fixation et autres diamètres.
Accessoire
- tube rond et carré 29050
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.