{"product":{"productId":"agid.5475","price":31.61,"name":"Bride articulée sans denture en aluminium"},"currency":"EUR"}
Matière
Fonte d'aluminium.
Vis CHC DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
À partir de A = 20,1 vis H (à tête hexagonale) DIN 931.
Vis CHC DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
À partir de A = 20,1 vis H (à tête hexagonale) DIN 931.
Finition
Tribofinition.
Vis CHC, vis H et écrou hexagonal zingués.
Vis CHC, vis H et écrou hexagonal zingués.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Fonte d'aluminium.
Vis CHC DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
À partir de A = 20,1 vis H (à tête hexagonale) DIN 931.
Vis CHC DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
À partir de A = 20,1 vis H (à tête hexagonale) DIN 931.
Finition
Tribofinition.
Vis CHC, vis H et écrou hexagonal zingués.
Vis CHC, vis H et écrou hexagonal zingués.
Nota
Les brides articulées sont réglables progressivement de 180°.
Sur demande
Manettes indexables pour fixation et autres diamètres.
Accessoire
- tube rond et carré 29050
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.