FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bride
Forme
A
Modèle 1
avec bride
Modèle 2
Pour tube rond
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
électropoli
A=Diamètre intérieur
20,1
G=Largeur
37
L=hauteur
40.5
M=longueur
50
B
5,5
C
18
D
25
E
32
F
30,4
H
38
K
32,5
N
5
P
23
S
M6x18
U
40

Description

Matière

Inox coulée de précision 1.4308.

Vis CHC ISO 4762 et écrou ISO 4032, inox.

Finition
Polissage électrolytique.
Sur demande
Manettes indexables pour fixation.
Accessoire
- tube rond et carré 29050
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté