FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bride
Finition 1
avec bride
Finition 2
pour tube rond
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
acier
Surface corps
tribofinition
Surface composants
zingué
A=Diamètre intérieur
18,1
G=Largeur
35
L=hauteur
41
M=longueur
50
B
5,5 (2x)
C
18
D
25
E
35
F
31
Gabarit de perçage
2
K
32,5
N
5
P
23
RoHS
true
S
M6x20
U
40
UNSPSC Code
31161513

Description

Matière
Fonte d'aluminium.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition
Tribofinition.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota
* Trou oblong.
Sur demande
Manettes indexables pour fixation et autres diamètres.
Accessoire
- tube rond et carré 29050
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté