{"product":{"productId":"agid.5439","price":17.34,"name":"BRIDE AVEC BRIDE M=78 G=55 L=63ALUMINIUM, POUR TUBE ROND, COMP:ACIER,A=20,1"},"currency":"EUR"}
Bride
avec bride
aluminium
tribofinition
- Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes
- Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis
- Sur demande : manettes indexables pour la fixation et autres diamètres
Unité de vente
17,34 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bride
Finition 1
avec bride
Finition 2
pour tube rond
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier
Surface du corps de base
tribofinition
Surface des composants
zingué
G=Largeur
55
L=Hauteur
63
LB=Gabarit de perçage
1
M=Longueur
78
B
6,5* (2X)
C
30
D
40
Diamètre intérieur A
20,1
E
40
F
50
H
53
K
53
N
7
P
33
S
M08X25
U
60
Description
Matière
Fonte d'aluminium.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition
Tribofinition.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota
* Trou oblong.
Sur demande
Manettes indexables pour fixation et autres diamètres.
Accessoire
- tube rond et carré 29050
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.