{"product":{"productId":"agid.5445","price":8.72,"name":"Bride d\u2019intersection en plastique"},"currency":"EUR"}
Matière
Thermoplastique.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition
Noir.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Thermoplastique.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition
Noir.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota
La bride d'intersection permet de brider des tubes carrés de 30 mm. Si des tubes plus petits doivent être bridés ou en cas de passage de tubes carrés à tubes ronds, les corps réducteurs 29040 permettent de réaliser l'ajustement correspondant.
Sur demande
Manettes indexables en plastique pour réaliser la fixation.
Accessoire
- réducteur 29040 - tube rond et carré 29050
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.