{"product":{"productId":"agid.17838","price":37.9,"name":"BRIDE AVEC PIED, POUR TUBE ROND, M=30,G=50, L=37, A=20,1, FORME:A, ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Bride
avec pied
acier inoxydable
électropoli
- Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes
- Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis
- Ø 30 et Ø 40 mm : cache fileté en silicone
- Sur demande : manettes indexables pour la fixation
Unité de vente
€37.90
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bride
Forme
A
Finition 1
avec pied
Finition 2
pour tube rond
Matière du corps de base
acier inoxydable
Surface
corps
électropoli
A=Diamètre intérieur
20,1
G=Largeur
50
L=hauteur
37
M=longueur
30
B
5,7
C
27
D
25
E
35
K
38
N
5
P
23
R
21
REACh
false
RoHS
true
S
M6x18
U
40
Description
Matière
Inox coulée de précision 1.4308.
Vis CHC ISO 4762 et écrou ISO 4032, inox.
Finition
Manettes indexables pour fixation.
Sur demande
Polissage électrolytique.
Accessoire
- tube rond et carré 29050
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.