{"product":{"productId":"agid.17778","price":66.71,"name":"Bride de pied en inox, forme B"},"currency":"EUR"}
- Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes
- Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis
- Ø 30 et Ø 40 mm : cache fileté en silicone
- Sur demande : manettes indexables pour la fixation
Description
Matière
Inox coulée de précision 1.4308.
Vis H ISO 4017 et écrou ISO 4032, inox.
Finition
Polissage électrolytique.
Nota
Les brides ayant un diamètre de 30 et 40 mm sont pourvues d’un cache fileté en silicone, qui protège le filetage de la vis H des impuretés et des dégradations.
Sur demande
Manettes indexables pour fixation.
Accessoire
- tube rond et carré 29050
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.