FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bride
Forme
A
Finition 1
avec pied
Finition 2
pour tube rond
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
acier
Surface corps
tribofinition
Surface composants
zingué
A=Diamètre intérieur
25,1
G=Largeur
60
L=hauteur
50
M=longueur
60
B
7
C
42,5
D
40
E
53
Gabarit de perçage
2
H
40
K
42
N
8
O
42
P
33
R
29
RoHS
true
S
M8x25
U
45

Description

Matière
Fonte d'aluminium.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition
Tribofinition.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Sur demande
Manettes indexables pour fixation et autres diamètres.
Accessoire
- tube rond et carré 29050
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté