FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bride
Finition 1
Noix
Finition 2
pour tube rond
Type de produit
avec denture extérieure
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
acier
Surface composants
zingué
A=Diamètre intérieur
25,1
C
16
D
9
E
40
F kN
4,9
G
40
H
45
K
50
L
93
M
73
Mb (Nm)
91
Mv (Nm)
94
P
33
RoHS
true
S
M8

Description

Matière
Fonte d'aluminium.
Vis de serrage avec écrou, acier.
Finition
Polie.
Vis de serrage avec écrou zingué.
Nota
Les brides à patte avec denture extérieure peuvent être assemblées avec des brides à patte avec denture intérieure (29024, 29028 ou 29030) pour former une articulation.

Couple max. pour le serrage des vis de fixation :
M6 : 10 Nm.
M8 : 25 Nm.
M10 : 50 Nm.
Sur demande
Manettes indexables pour fixation.
Indication de dessin
1) Denture 15°
Accessoire
- Écrou H DIN 985
- Vis H DIN 933
- Vis CHC DIN 6912
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté