{"product":{"productId":"agid.24793","price":16.29,"name":"BRIDE NOIX AVEC DENTURE EXTÉRIEURE POURTUBE ROND A=30,1, ALUMINIUM, COMP:ACIERZINGUE"},"currency":"EUR"}
Bride
Noix
aluminium
- Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes
- Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis
- Plusieurs possibilités de montage
Unité de vente
16,29 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bride
Finition 1
Noix
Finition 2
pour tube rond
Type de produit
avec denture extérieure
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
acier
Surface
composants
zingué
A=Diamètre intérieur
30,1
C
16
D
9
E
40
F
kN
4,9
G
40
H
45
K
50
L
93
M
73
Mb (Nm)
91
Mv (Nm)
94
P
33
RoHS
true
S
M8
Description
Matière
Fonte d'aluminium.
Vis de serrage avec écrou, acier.
Vis de serrage avec écrou, acier.
Finition
Polie.
Vis de serrage avec écrou zingué.
Vis de serrage avec écrou zingué.
Nota
Les brides à patte avec denture extérieure peuvent être assemblées avec des brides à patte avec denture intérieure (29024, 29028 ou 29030) pour former une articulation.
Couple max. pour le serrage des vis de fixation :
M6 : 10 Nm.
M8 : 25 Nm.
M10 : 50 Nm.
Couple max. pour le serrage des vis de fixation :
M6 : 10 Nm.
M8 : 25 Nm.
M10 : 50 Nm.
Sur demande
Manettes indexables pour fixation.
Indication de dessin
1) Denture 15°
Accessoire
- Écrou H DIN 985
- Vis H DIN 933
- Vis CHC DIN 6912
- Vis H DIN 933
- Vis CHC DIN 6912
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.