{"product":{"productId":"agid.34458","price":18.65,"name":"Raccord de tubes coudé en plastique"},"currency":"EUR"}
Matière
Thermoplastique.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition
Noir.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Thermoplastique.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition
Noir.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota
Ce raccord de tubes coudé permet de serrer des tubes carrés ou ronds de 30 mm. Pour serrer des tubes plus petits ou passer d’un tube rond à un tube carré, il est possible de l’adapter à l’aide des douilles de réduction 29040 ou 29042.
Accessoire
Tubes ronds et carrés 29050.
Tubes ronds en aluminium avec rainure 29050-05.
Douilles de réduction 29040 et 29042.
Manette indexable en plastique à collerette allongée 06611-50.
Tubes ronds en aluminium avec rainure 29050-05.
Douilles de réduction 29040 et 29042.
Manette indexable en plastique à collerette allongée 06611-50.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.