FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Tige
Taille
20
Matière du corps de base
acier inoxydable
D=diamètre extérieur
20
L=Longueur
200
RoHS
true
UNSPSC Code
31161506

Description

Matière

Ø12 et Ø20 Inox 1.4034.

Ø30 et Ø40 Inox 1.4305.

Finition
Surface : rectifiée.
Nota
Les colonnes associés aux autres éléments standard permettent de configurer une multitude de montage différents.

Ø12 et Ø20 = Colonne pleine.
Ø30 et Ø40 = Colonne creuse (épaisseur de paroi : 5 mm).
Sur demande
D’autres longueurs.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté