{"product":{"productId":"agid.34762","price":142.13,"name":"Bille double pivotante"},"currency":"EUR"}
Matière
Klemmverbinder Thermoplast.
Flansch Aluminium.
Flansch Aluminium.
Finition
Raccord : noir.
Bride : naturel.
Bride : naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Klemmverbinder Thermoplast.
Flansch Aluminium.
Flansch Aluminium.
Finition
Raccord : noir.
Bride : naturel.
Bride : naturel.
Nota
Support d’écran verrouillable et résistant aux vibrations, avec réglage de l’inclinaison par paliers de 15°. Deux plaques à visser universelles avec plage de pivotement de 60°.
Pour les charges jusqu’à 3 kg (dynamiques) et jusqu’à 10 kg (statiques).
Les trous de fixation universels permettent un montage aisé sur les éléments de surface.
Pour les charges jusqu’à 3 kg (dynamiques) et jusqu’à 10 kg (statiques).
Les trous de fixation universels permettent un montage aisé sur les éléments de surface.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.