{"product":{"productId":"agid.17903","price":42.05,"name":"SUPPORT D'ÉCRAN CONSOLE MURALE,THERMOPLASTIQUE, COMP:ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Support d'écran
Console murale
thermoplastique
- Pour le montage sur des profilés aluminium ou des éléments plans
- Pour le montage du support d'écran
- Inclinable
Unité de vente
42,05 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Support d'écran
Finition 1
Console murale
Matière du corps de base
thermoplastique
Matière des composants
aluminium
REACh
false
RoHS
true
Description
Matière
Raccord de tube : thermoplastique.
Embase : aluminium.
Tube : aluminium.
Embase : aluminium.
Tube : aluminium.
Finition
Raccord : noir.
Embase : revêtu de poudre noir.
Tube : naturel.
Embase : revêtu de poudre noir.
Tube : naturel.
Nota
Fixation de positionnement pour support d'écran. Les trous de fixation universels permettent un montage simple sur les éléments de surface.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.