{"product":{"productId":"agid.34761","price":116.42,"name":"Double"},"currency":"EUR"}
Matière
Raccord à bride : thermoplastique.
Bride : aluminium.
Bride : aluminium.
Finition
Raccord : noir.
Bride : naturel.
Bride : naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Raccord à bride : thermoplastique.
Bride : aluminium.
Bride : aluminium.
Finition
Raccord : noir.
Bride : naturel.
Bride : naturel.
Nota
Deux plaques à visser universelles avec plage de pivotement de 60°. Pour les charges jusqu’à 3 kg (dynamiques) et jusqu’à 10 kg (statiques).
Les trous de fixation universels permettent un montage aisé sur les éléments de surface.
Les trous de fixation universels permettent un montage aisé sur les éléments de surface.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.